无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-R412011545

AVENTICS™ 工件位置检测装置, 系列 MS01 R412011545

产品描述

MS01-VD01-24VDC-M12

标准
ISO 15407-1
标准
26 mm
类型
测试模块MS01
电气连接
多芯插头
电气连接
M12
电气连接
5-針
制动尺寸
27 mm
合格证书
CE认证
压缩空气连接
按照标准DIN ISO 15407-1制造的接地板
最小运行压力
2.7 bar
最大运行压力
3.3 bar
最低环境温度
0 °C
最高环境温度
50 °C
介质温度最小值
0 °C
介质温度最大值
50 °C
介质
压缩空气
颗粒大小 max.
5 µm
压缩空气中的含油量 最小.,
0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大
0.1 mg/m³
自由鼓风压力的最大值
10 bar
工作电压DC
24 V
电压偏差 DC
-10% / +10%
防护等级
IP67
暂载率
100 %
可确定检测距离 最小/
0.01 mm

特点

  • 测试块 MS01
  • 工作压力 4 bar ... 10 bar

文档与图纸