无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-R412000671

AVENTICS™ 对中环 R412000671

产品描述

BAG 6 PCS #12MM K6

外部-Ø
12 mm
供货范围
6 件
材料:外壳
不锈钢

特点

  • 标准化安装接口,方便 AVENTICS 部件的直接连接
  • 因为不需要过渡板,因此需要移动的质量更轻
  • 简化的机器设计,减少安装工作量

文档与图纸