无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P580AEDN1010A00

AVENTICS™ 系列 580 P580AEDN1010A00

产品描述

DeviceNet™

现场总线协议
DeviceNet
电气连接 类型
插头 (公头)
电气连接 尺寸
M12
电气连接 极数
4-針
电气连接 编码
A-编码
无开/关功能的中央现场总线连接
最低环境温度
-10 °C
最高环境温度
50 °C
电磁线圈的数量 最大
32
最大阀位数量
32
电子装置的工作电压
24 V DC
电子装置的电压公差
-10% / +10%
电子装置的电流消耗
0.1 A
驱动器工作电压
24 V DC
驱动器总电流
4 A
防护等级
IP65
诊断
短路, 过压
重量
0.32 kg
材料:外壳
铝材-压铸件

特点

  • 紧凑的尺寸和灵活性意味着可以在单个机柜中放置更多阀门,或者可以使用更小的外壳来容纳相同数量的阀门
  • 板载 LED 显示器显示配置和系统诊断数据,便于调试和设置
  • 没有内部接线,便于组装
  • 电源连接器允许在输入和通讯保持活动状态时移除输出功率
  • 通过 580 CHARM 节点,将气动阀组直接连接至艾默生 DeltaV™ 分布式控制系统(带有电子编组平台)
  • 支持的协议包括 EtherCAT®、EtherNet/IP™、EtherNet/IP™ DLR、PROFIBUS™ DP、CANopen®、DeviceNet™、IO-Link®* 和 PROFINET™

文档与图纸