无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-A572A00000012xx

AVENTICS™ 底板,XV03 系列 A572A00000012xx

结构特点
底板
最小运行压力
-0.95 bar
最大运行压力
8 bar
最低环境温度
-10 °C
最高环境温度
50 °C
介质温度最小值
-10 °C
介质温度最大值
50 °C
介质
压缩空气
最大电磁线圈数
42
材料:外壳
铝, 阳极氧化处理
密封件材料
氢化-腈-树胶
材料螺钉
不锈钢

文档与图纸