无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-8653AV006JA0010

AVENTICS™ AF2 系列流量传感器,Ethernet 8653AV006JA0010

产品描述

AF2-653-ETH-N100-CON

集成网络服务器,通过以太网供电的 48 VDC 连接, 无固定
尺寸
DN25
换向原理
流量测量原理:量热法
记录
TCP/IP, OPC UA, MQTT
额定流量Qn 最小,标准
14.7 l/min
额定流量 Qn, 最大标准
2945 l/min
额定流量 Qn, 最小,扩展
2945 l/min
额定流量 Qn, 最大扩展
4417 l/min
压缩空气连接
1 NPT
合格证书
CE认证, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
最小运行压力
0 bar
最大运行压力
16 bar
最低环境温度
-20 °C
最高环境温度
60 °C
介质
压缩空气, 氩气, 氮气, 二氧化碳
材料:管子
不锈钢 1.4301
显示
OLED
显示
l/sec, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, m³/min
显示
bar, psi
温度显示单元
°C, °F
电气连接 2, 类型
多芯插头
电气连接 2, 螺纹尺寸
M12x1
电气连接 2, 极数
8-針
电气连接 2, 编码
X-编码
输出信号
OPC UA, MQTT, 集成网络服务器

特点

  • 支持 IIoT 的流量传感器
  • 适合标准化应用
  • 易于组装和操作
  • 尺寸小巧,可充分利用安装空间
  • 彩色的可旋转 OLED 显示屏
  • 测量流量、压力和温度
  • 可轻松集成到维护单元,或作为单独设备使用
  • 一体化数据记录仪
  • 通信选项:I/O-link 和以太网

文档与图纸