无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-5811110720

AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸1 5811110720

产品描述

V581-5/2SR-024DC-I1-1M12-LUX-PA-X-C-T0

操作
电子
额定流量Qn
1400 l/min
换向原理
5/2,带弹簧复位
压缩空气 接口 出口
按照标准ISO 5599-1制造的接地板
最小运行压力
-0.95 bar
最大运行压力
10 bar
工作电压DC
24 V
电压偏差 DC
-10% / +10%
手动控制装置
锁定式
电气连接 类型
多芯插头
电气连接 尺寸
M12
电气连接 极数
4-針
操作元件
单线圈
密封原理
软密封
先导
内部
标准
ISO 5599-1
预控阀的宽度
22 mm
阀门结构形式
滑阀
组合原理↩(闭锁原理)
单重底板原理
连接类型
底板连接
复位装置
带弹簧复位
压缩空气 接口 人口
按照标准ISO 5599-1制造的接地板
压缩空气连接 排气
按照标准ISO 5599-1制造的接地板
压缩空气连接 先导 排气
M5
功率 消耗 DC
0.35 W

特点

  • 标准化阀门系统
  • ISO 1 至 4 号
  • 坚固设计
  • 集成排气节流阀
  • 多个电压范围
  • 压力范围最高可达 16bar
  • CNOMO 接口
  • 尺寸小
  • 换档速度快
  • 通过在线配置器轻松灵活地进行特定个性化配置

文档与图纸