无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-52100004

AVENTICS™ 5/2向阀, 系列 521 52100004

产品描述

AVENTICS 521 系列是一种电磁、气动滑阀,非常适合用于对气缸进行驱动。这些阀门具有耐热和耐潮湿的高质量线圈,适用于高温环境和恶劣环境。它们可以安装在可连接的底座上,用于阀组应用。这些 AVENTICS 521 系列阀门适用于汽车、箱包装、包装和轮胎制造等应用。

操作
电子
额定流量Qn
1050 l/min
换向原理
5/2
压缩空气 接口 出口
G 1/4
最小运行压力
1.5 bar
最大运行压力
8 bar
工作电压 AC
230 V
手动控制装置
按钮式
电气连接 类型
多芯插头
电气连接 尺寸
EN 175301-803, C型
操作元件
单线圈
密封原理
软密封
先导
内部
预控阀的宽度
22 mm
阀门结构形式
滑阀
连接类型
管式连接
复位装置
带不同活塞的空气复位
控制压力最小
1.5 bar
最大控制压力
8 bar
最低环境温度
5 °C
最高环境温度
50 °C
介质
压缩空气
颗粒大小 max.
5 µm
压缩空气中的含油量 最小.,
0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大
5 mg/m³

特点

  • 带 NBR 密封件的阳极氧化铝阀体,G1/4 螺纹,长使用寿命
  • 单电控和双电控的复位弹簧容腔直接与电磁阀排气相连,无外排呼吸口结构
  • 润滑或无润滑的空气或惰性气体
  • 环境温度范围为 5° C 至 50° C
  • 符合所有相关的 EU 指令

文档与图纸