无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-240-206

AVENTICS™ E/A模块, G3系列 240-206

产品描述

240-206 G3-MODULE DE 8 ENTREES, DIGITAL I/O 5 PIN,M12 BROCHES-PNP

结构
I/O 模块结构
I/O 模块结构
数字输入端 PNP
输入端数目
8
励磁总线设计
A-设计
类型
数字输入端 PNP, 8DI8M8
插座, M12x1
最低环境温度
-10 °C
最高环境温度
50 °C
电子装置的工作电压
24 V DC
电子装置的电压公差
-10% / +10%
电子装置的电流消耗
0.05 A
每通道最大电流
0.15 A
调节器供电
24 V DC
驱动器总电流
4 A
防护等级
IP65
传感器总电流 最大
1,2 A
诊断
短路
信号连接
M12x1
信号连接
4-針
重量
0.274 kg
材料:外壳
聚对苯二甲酸乙二酯

特点

  • 创新性图形显示单元,方便调试、查看状态和进行诊断
  • 高度可靠、可分配的基础架构可随您系统需求扩展
  • 每个通讯模块(节点)可完全定制最多 16 个 I/O 模块;数字 I/O、模拟 I/O、热电阻、[Ex ia]输入、子总线
  • 高效的子总线分配系统允许在集中式或分布式应用中使用相同的模块;仅分配输入、仅分配输出、仅分配 I/O、带输入的阀门、带输出的阀门和带 I/O 的阀门
  • 配有 8 个端口的 IO-Link A 级主站支持多个标准和 IO-Link 智能传感器和设备,距离 G3 节点的总长度可达 50 米
  • 自动恢复模块 (ARM) 可在重大故障期间保护组态数据,而无线 ARM 能够让您通过 Wi-Fi 连接访问重要阀门系统诊断和运行状况监控信息
  • 电源连接器允许在输入和通讯保持活动状态时移除输出功率
  • 可通过 DeviceNet、Ethernet IP、Profibus、Profinet 以及 Powerlink 现场总线协议形成网络

文档与图纸