无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-240-180

AVENTICS™ 总线耦合器, 系列 G3 240-180

产品描述

G3 ELECTRONICS COMMUNICATION MODULE DEVI

结构
总线耦合器
现场总线协议
DeviceNet
电气连接 类型
插头 (公头)
电气连接 尺寸
7/8″
电气连接 极数
4-針
带有 I/O-功能的现场总线连接, 电源 7/8″, 4-針
最低环境温度
-10 °C
最高环境温度
50 °C
电磁线圈的数量 最大
32
最大阀位数量
32
电子装置的工作电压
24 V DC
电子装置的电压公差
-10% / +10%
电子装置的电流消耗
0.11 A
驱动器工作电压
24 V DC
驱动器总电流
4 A
防护等级
IP65
诊断
欠压
最多能扩展的I/O模块数 最大
16
重量
0.252 kg
材料:外壳
聚酯树脂

特点

  • 创新性图形显示单元,方便调试、查看状态和进行诊断
  • 高度可靠、可分配的基础架构可随您系统需求扩展
  • 每个通讯模块(节点)可完全定制最多 16 个 I/O 模块;数字 I/O、模拟 I/O、热电阻、[Ex ia]输入、子总线
  • 高效的子总线分配系统允许在集中式或分布式应用中使用相同的模块;仅分配输入、仅分配输出、仅分配 I/O、带输入的阀门、带输出的阀门和带 I/O 的阀门
  • 配有 8 个端口的 IO-Link A 级主站支持多个标准和 IO-Link 智能传感器和设备,距离 G3 节点的总长度可达 50 米
  • 自动恢复模块 (ARM) 可在重大故障期间保护组态数据,而无线 ARM 能够让您通过 Wi-Fi 连接访问重要阀门系统诊断和运行状况监控信息
  • 电源连接器允许在输入和通讯保持活动状态时移除输出功率
  • 可通过 DeviceNet、Ethernet IP、Profibus、Profinet 以及 Powerlink 现场总线协议形成网络

文档与图纸