无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-1825504023

AVENTICS™ 底板 1825504023

产品描述

CD01-BP-TYPEA-G1/4-SIDE

结构特点
底板
类型
C1
气动接口(2,4)的方向
侧面
压缩空气连接 2 / 4
G 1/4
排气类型
各个接口分离
排气 (3,5)
有限制的排气 (3 / 5)
先导排气
带先导集中排气
尺寸
26 mm
标准
ISO 15407-1
最小运行压力
-0.95 bar
最大运行压力
16 bar
最低环境温度
-15 °C
最高环境温度
70 °C
介质温度最小值
-15 °C
介质温度最大值
70 °C
介质
压缩空气
最大阀位数量
1
制动尺寸
27.1 mm
安装螺钉
带内六方
拧紧螺栓的扭矩
4 Nm
重量
0.195 kg
材料 底板
铝材-压铸件
密封件材料
丙烯树胶

文档与图纸