无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-1825503149

AVENTICS™ 单个底板, 侧面的螺纹接口 1825503149

结构特点
底板
气动接口(1)的方向
侧面
压缩空气 接口 人口
G 1/2
气动接口(2,4)的方向
侧面
压缩空气 接口 出口
G 1/2
气动接口(3,5)的方向
侧面
排放接口处空气
G 1/2
排气类型
各个接口分离
排气 (3,5)
有限制的排气 (3 / 5)
气动接口(12)的方向
侧面
压缩空气连接 12
G 1/8
气动接口(14)的方向
侧面
压缩空气连接 14
G 1/8
尺寸
ISO 3
标准
ISO 5599-1
最小运行压力
-0.95 bar
最大运行压力
16 bar
最低环境温度
-25 °C
最高环境温度
70 °C
介质温度最小值
-25 °C
介质温度最大值
70 °C
介质
压缩空气
最大阀位数量
1
制动尺寸
71 mm
重量
0.34 kg

文档与图纸