无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-sdu-dc-b

SolaHD™ SDU DC - B 系列 DIN 导轨 UPS

产品描述

SDU DC - B 系列 DIN 导轨 UPS 可为您提供从直流电源转换为交流电源的备用电源保护。其他系统的交流向直流转换需经历多次,造成浪费。SDU DC - B 系列 DIN 导轨 UPS 避免了传统系统的低效,同时最大化系统的运转率和可靠性。

产品

Search
第1-5条产品搜索结果(共5条)
:
SDU 10-24B 型
240 VA,24V/10A
SDU 20-24B 型
480 VA,24V/20A
典型备用时间(分,满载/半载)
10 A:14;20 A:4
噪音
< 40dBA(超过距离表面 1 米)
输入电压范围
22.5-30 Vdc
标称电压范围
230 Vac
工作温度
-20°C 至 +50°C
输出电压范围
22.5 - 30 Vdc
安装
DIN 导轨 TS35/7.5 或 TS35/15 或机架安装

特点

  • cULus、CE
  • 模块化、坚固的工业等级设计。无内部风机,无需额外的制冷
  • 基于微处理器的控制
  • UPS 功能和电池管理检查的自动自检测特性
  • 电池模块广泛的工作温度范围(-20 至 +50°C)
  • 正常和电池模式中的过载防护。可根据所需的运转率组态电池扩展。用户可更换电池
  • IP-20 级输入和输出螺丝端子
  • 通用干触点继电器端子配合推入式连接器提供远程信号
  • LED 状态指示器。监测、诊断和远程开关能力

文档与图纸