信息对话框
显示内容更新信息
[
{
"catentry_id" : "3074457345649092169",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345649092170",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345649092171",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345649092172",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345649092173",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345649092175",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345649092176",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345649092177",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345649092174",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345649092178",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345649092168",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
}
]
SolaHD™ S4K2U-C 和 S4K2U-5C 工业在线 UPS
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
S4K2U-C 和 S4K2U-5C 工业在线 UPS 是单相在线式(双变换)UPS,规格为 500-3000VA,120V 和 230V。在线设计意味着外部与内部电源之间的转换时间为零,因此当设施电源发生故障时,您的关键负载仍可获得无缝流动的电源支持。机架或塔式机柜可组态的 S4K2UC 容纳在纤巧的 2U 封装中,功率因数更高,电池使用寿命更长,可靠性更高,且拥有成本降低。
-
120 Vac 型适用功率 (VA/W)
-
700/630、1000/900、1500/1350、2000/1800、3000/2700
-
230 Vac 型适用功率 (VA/W)
-
1000/900、2000/1800、3000/2700
-
120 Vac 型典型备用时间(分,满载/半载)
-
700/630:11/27;1000/900:7/17;1500/1350:4/11;2000/1800:3/11;3000/2700:3/11
-
230 Vac 型典型备用时间(分,满载/半载)
-
1000/900:6/17;2000/1800:3/11;3000/2700:3/11
-
赫兹
-
50/60
-
输入电压范围
-
60-140 Vac
-
标称电压范围
-
120 Vac
-
相位数
-
单相
-
工作温度
-
0°C 至 +40°C
-
输出电压范围
-
110/115/120/127 Vac(用户可组态)±3%
特点
- cULus、CE、联邦通讯委员会
- 适合永久安装的硬接线能力
- 小巧的 2U 高度使可用空间最大化。机架安装或独立塔式安装
- 输出和输出噪声抑制
- 更高的输出功率因数 (0.90)
- PWM 逆变器可减少输出电压失真
- 热插拔式用户可更换电池(一体密封防溢型)。可附加电池以延长备用时间
- 自动重启。自动和手动电池测试
- 设备可通过 PC 现场组态为变频器(旁路将被禁用)