无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-S

AVENTICS™ S 系列不锈钢 NFPA 可互换气缸

产品描述

AVENTICS S 系列是一种不锈钢 NFPA 可互换气动气缸,专为在最恶劣的冲洗应用中工作而设计。它的不锈钢结构具有出色的防腐蚀性。气缸配有超长衬套,活塞后部配有标准超大号耐磨带。此外,羧化丁腈橡胶和自润滑 PTFE 化合物材质的 T-Seal 活塞密封件经过实践验证,具有更好的耐磨性和更长的使用寿命。

缸径
1-1/2", 2", 2-1/2", 3-1/4", 4", 5", 6", 8"
工作环境
腐蚀性;室内;冲洗
冲程
最大 99"(标准)
标准/法规
NFPA
最大工作压力
150 psi(空气)

特点

  • 316 不锈钢管可确保流畅、无腐蚀地运行
  • 超长的尖端 PolyLube™ 复合材料杆衬套专为要求耐腐蚀、低摩擦和出色耐磨损特性的应用而设计
  • 标准杆密封件结构的材料为极其耐用的聚氨酯
  • 活塞杆使用 303 不锈钢加工而成,经过弯折、打磨和镀铬抛光,拥有最长的杆衬套和密封件寿命。
  • 衬套扣环采用整面设计以尽可能减少转角和缝隙,使气缸能够用于食品级应用

文档与图纸