无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-PVP1

AVENTICS™ PVP1 系列

产品描述

这些小巧轻质的低功率 8 mm 微型电磁导阀属于插入式阀门。PVP1 系列可用于需要紧凑解决方案和高性能来控制执行机构或微型设备的应用,它还适用于便携设备。

产品

Search
第1-2条产品搜索结果(共2条)
:

特点

  • 最大 Qn:11 l/min ... 14 l/min
  • 3/2 NC 提升阀
  • Ø 8.2 mm
  • 工作压力 3 bar ... 8 bar
  • 24 V DC
  • 工作压力:3 至 8 bar

文档与图纸