无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-R412027215

AVENTICS™ 5/2通换向安全阀, 系列 SV03 R412027215

产品描述

SV03-5/2XX-SR-24DC-I-SC-PD-N014-FC-PNP

操作
电子
换向原理
5/2
压缩空气 接口 出口
1/4 NPT
工作电压DC
24 V
电压偏差 DC
-10% / +10%
操作元件
单线圈
密封原理
软密封
先导
内部
标准
ISO 13849-1, 类别 4, 性能等级: e (可行)
阀门结构形式
双滑阀
复位装置
带弹簧复位
压缩空气 接口 人口
1/4 NPT
功率 消耗 DC
1.5 W
最小运行压力 内部
3 bar
最大运行压力 内部
10 bar
最小运行压力 外部的
0 bar
最大运行压力 外部的
10 bar
最低环境温度
4 °C
最高环境温度
50 °C
介质温度最小值
4 °C
介质温度最大值
50 °C
介质
压缩空气
颗粒大小 max.
5 µm
压缩空气中的含油量 最小.,
0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大
5 mg/m³

特点

  • 快速响应,缩短启动时间
  • 位置传感器用于监控阀门故障
  • 压力范围:3 — 10bar
  • 内部和外部先导气源作为标准
  • 达到 4 类 ISO 13849-1 性能等级“e”

文档与图纸