无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-PRA

AVENTICS™ PRA 气动气缸

产品描述

AVENTICS PRA 系列 (ISO 15552) 气缸具有紧凑的设计型材,带集成传感器插槽。PRA 系列 (ISO 15552) 气缸可用于各种行业,包括通用自动化技术、机器和系统构造,以及特定行业应用。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共810条)
:
AVENTICS™ 型材气缸符合 ISO 15552 标准, PRA 系列 0822120001
孔径
32 mm
行程
25 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
可调气动缓冲
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
32 mm
25 mm
双作用式
可调气动缓冲
QuickShip
AVENTICS™ 型材气缸符合 ISO 15552 标准, PRA 系列 0822120002
孔径
32 mm
行程
50 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
可调气动缓冲
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
32 mm
50 mm
双作用式
可调气动缓冲
QuickShip
AVENTICS™ 型材气缸符合 ISO 15552 标准, PRA 系列 0822120003
孔径
32 mm
行程
80 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
可调气动缓冲
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
32 mm
80 mm
双作用式
可调气动缓冲
QuickShip
AVENTICS™ 型材气缸符合 ISO 15552 标准, PRA 系列 0822120004
孔径
32 mm
行程
100 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
可调气动缓冲
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
32 mm
100 mm
双作用式
可调气动缓冲
QuickShip
AVENTICS™ 型材气缸符合 ISO 15552 标准, PRA 系列 0822120005
孔径
32 mm
行程
125 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
可调气动缓冲
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
32 mm
125 mm
双作用式
可调气动缓冲
QuickShip
AVENTICS™ 型材气缸符合 ISO 15552 标准, PRA 系列 0822120006
孔径
32 mm
行程
160 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
可调气动缓冲
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
32 mm
160 mm
双作用式
可调气动缓冲
QuickShip
AVENTICS™ 型材气缸符合 ISO 15552 标准, PRA 系列 0822120007
孔径
32 mm
行程
200 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
可调气动缓冲
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
32 mm
200 mm
双作用式
可调气动缓冲
QuickShip
AVENTICS™ 型材气缸符合 ISO 15552 标准, PRA 系列 0822120008
孔径
32 mm
行程
250 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
可调气动缓冲
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
32 mm
250 mm
双作用式
可调气动缓冲
QuickShip
AVENTICS™ 型材气缸符合 ISO 15552 标准, PRA 系列 0822120009
孔径
32 mm
行程
320 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
可调气动缓冲
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
32 mm
320 mm
双作用式
可调气动缓冲
QuickShip
AVENTICS™ 型材气缸符合 ISO 15552 标准, PRA 系列 0822120010
孔径
32 mm
行程
400 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
可调气动缓冲
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
32 mm
400 mm
双作用式
可调气动缓冲
QuickShip

特点

  • 6mm T 型插槽和 4mm C 型插槽,可以轻松快速而又紧凑地安装各种传感器
  • 提供 32mm 至 125mm 直径的活塞
  • 模块化密封系统,适应性强
  • 先进的气动端点缓冲
  • 额外弹性阻尼元件
  • 配置器中提供各种变型和配件

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共587条)
:

文档与图纸