无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-Modular-Sealing-System

AVENTICS™ 模块化刮板系统和前润滑装置

产品描述

AVENTICS 模块化刮板系统和前润滑装置在需要更改时以相同气缸执行不同的刮板模式,因此灵活性更高。他们作为备件单独供货,带完整安装的密封件和衬套,可以随时快速又轻松地互换,无需拆卸气缸。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共55条)
:

特点

  • Ø 32 mm ... 320 mm
  • 用于 PRA、TRB、CCL-IS、IST 系列

文档与图纸