无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-HF02-LG

AVENTICS™ HF02-LG 系列阀门系统

产品描述

AVENTICS HF02-LG 系列丰富了通用阀门系统产品种类,其流量高达 1400l/min。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共20条)
:
AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 HF02-LG 0820056001
激活
电气
流量 (L/M)
1400 l/min
功能
5/2
最大工作压力
10 bar
供应情况
激活
流量 (L/M)
功能
最大工作压力
供应情况
电气
1400 l/min
5/2
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 HF02-LG 0820056002
激活
电气
流量 (L/M)
1400 l/min
功能
5/2
最大工作压力
10 bar
供应情况
激活
流量 (L/M)
功能
最大工作压力
供应情况
电气
1400 l/min
5/2
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 HF02-LG 0820056051
激活
电气
流量 (L/M)
1400 l/min
功能
5/2
最大工作压力
10 bar
供应情况
激活
流量 (L/M)
功能
最大工作压力
供应情况
电气
1400 l/min
5/2
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 HF02-LG 0820056052
激活
电气
流量 (L/M)
1400 l/min
功能
5/2
最大工作压力
10 bar
供应情况
激活
流量 (L/M)
功能
最大工作压力
供应情况
电气
1400 l/min
5/2
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ 2x二位三通 换向阀, 系列 HF02-LG 0820056101
激活
电气
流量 (L/M)
1400 l/min
功能
NC/NC
最大工作压力
10 bar
供应情况
激活
流量 (L/M)
功能
最大工作压力
供应情况
电气
1400 l/min
NC/NC
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ 2x二位三通 换向阀, 系列 HF02-LG 0820056102
激活
电气
流量 (L/M)
1400 l/min
功能
NC/NC
最大工作压力
10 bar
供应情况
激活
流量 (L/M)
功能
最大工作压力
供应情况
电气
1400 l/min
NC/NC
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ 2x二位三通 换向阀, 系列 HF02-LG 0820056201
激活
电气
流量 (L/M)
1400 l/min
功能
NO/NO
最大工作压力
10 bar
供应情况
激活
流量 (L/M)
功能
最大工作压力
供应情况
电气
1400 l/min
NO/NO
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ 2x二位三通 换向阀, 系列 HF02-LG 0820056202
激活
电气
流量 (L/M)
1400 l/min
功能
NO/NO
最大工作压力
10 bar
供应情况
激活
流量 (L/M)
功能
最大工作压力
供应情况
电气
1400 l/min
NO/NO
10 bar
AVENTICS™ 2x二位三通 换向阀, 系列 HF02-LG 0820056301
激活
电气
流量 (L/M)
1400 l/min
功能
NC/NO
最大工作压力
10 bar
供应情况
激活
流量 (L/M)
功能
最大工作压力
供应情况
电气
1400 l/min
NC/NO
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ 2x二位三通 换向阀, 系列 HF02-LG 0820056302
激活
电气
流量 (L/M)
1400 l/min
功能
NC/NO
最大工作压力
10 bar
供应情况
激活
流量 (L/M)
功能
最大工作压力
供应情况
电气
1400 l/min
NC/NO
10 bar

特点

  • 模块化设计,最多可包含 32 个阀门和 32 个线圈
  • 高达 1400l/min 的流量
  • 每个线圈 0.35W 的导阀
  • 塑料底板减轻了重量
  • 直接安装在组合系统剖面上
  • 多极或现场总线连接实现较强的连接性

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共99条)
:

文档与图纸