无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-EPS mini gantry XXYZ

AVENTICS™ EPS mini gantry XXYZ

产品描述

了解 AVENTICS EPS mini gantry XXYZ 产品,这款产品专为在自动化系统中实现高效准确的线性运动控制而设计。这款产品结构紧凑,功能强大,能够同时在 X、Y 和 Z 轴上无缝运动,即使在狭小的工作空间内也能发挥出色的性能。EPS mini gantry XXYZ 系列结构坚固,提供定制选件,确保可靠和准确的操作,进而提高生产率并减少停机时间。EPS mini gantry XXYZ 搭载功能多样、准确的 AVENTICS 技术,能够将自动化过程的效率提升到新的水平,值得您的信赖。

特点

  • 轻型轴杆缩短了循环次数
  • 适用于低重量部件的准确堆垛任务
  • Z 轴冲程高达 200 mm

文档与图纸