无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-CP2

AVENTICS™ CP2 系列联轴器

产品描述

AVENTICS CP2 系列安全联轴器用于您的气动连接。它的两级驱动可简化作业,并且通过防止脱离期间的“波动效应”使操作更加安全。CP2 系列联轴器是各种情况下的理想解决方案。其安装方向不受限制,即便在压力下也可以灵活地 360° 旋转,不含硅设计,达到 ISO 4414 和 DIN EN 983 要求,且符合 REACH 和 RoHs 标准。CP2 联轴器拥有 1800 h l/min 的较高标称流量,工作压力为 1 至 16bar,应用于 -20° 至 +100°C 的温度环境,可以说是所有气动应用的理想选择。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共11条)
:

特点

  • 可 360° 旋转 — 即使在压力条件下
  • 1800Nl/min
  • -20°C 至 +100°C
  • ISO 4414 & DIN EN 983
  • 不含硅

文档与图纸