无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-CO1

AVENTICS™ CO1 系列线圈

产品描述

安沃驰 CO1 系列是一组完整的电磁线圈,有的带电缆,有的无电缆,适用于安沃驰气动阀门系列。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共58条)
:

特点

  • 线圈宽度有 15、22 和 30 mm
  • 电气连接:M8、form A 、form B、form BI、Form C
  • ATEX
  • 工作电压为 12、24、48、110、220 VDC 或 24、110、230 VAC

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共37条)
:

文档与图纸