无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-CMS

AVENTICS™ CMS 系列现场总线模块

产品描述

安沃驰 CMS 系列用于连接阀门和现场总线系统,增加集中 I/O 模块。安沃驰 CMS 系列可连入安沃驰 HF-LG 系列阀门系统。

产品

Search
第1-6条产品搜索结果(共6条)
:
AVENTICS™ 现场总线连接,选配E/A功能(CMS), B-设计 R412014583
附件类型
Fieldbus coupler
阀门产品组
带驱动的总线耦合器 以及 输入端
通讯协议
PROFINET IO
IO 能力
没有 I/O 功能
供应情况
附件类型
阀门产品组
通讯协议
IO 能力
供应情况
Fieldbus coupler
带驱动的总线耦合器 以及 输入端
PROFINET IO
没有 I/O 功能

特点

  • 带驱动器的总线单元
  • 电气连接与气动连接位于同一侧,节省了空间
  • 通过 M12 连接器,安装简便
  • 带 M8 或 M12 连接器的数字输入模块
  • 最多可拥有 6 个 I/O 模块

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共54条)
:

文档与图纸