无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-8946016112

AVENTICS™ 圆形插头, 系列 CON-RD 8946016112

产品描述

CON-RD-FS-SNAP8-3-2500-PVC-OW-3

结构特点
圆形插头
电缆
带电缆
最大工作电压 AC
48 V DC
最大工作电压 DC
48 V AC
电气连接 1, 类型
多针插头
电气连接 1, 螺纹尺寸
接插式 Ø8
电气连接 1, 极数
3-針
电缆引线 1
直的
电缆引线 铰接分气接头
180°
电气连接 2, 类型
开放式电缆终端
芯数
3
屏蔽
未屏蔽
电缆长度
2.5 m
防护等级
IP65
电流,最大值
3 A
导线截面
0.25 mm²
电缆直径-Ø
4.5 mm
重量
0.058 kg
材料 电缆外皮
聚氯乙烯

特点

  • 带连接电缆的圆形插头连接器
  • M8x1、M12x1、M23、7/8"
  • Y 型电缆

文档与图纸