无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-625

AVENTICS™ 625 系列比例压力控制阀

产品描述

AVENTICS Sentronic 625 系列是一种三通比例高动态“直动式”比例压力控制阀平台,通过准确调节压力来控制空气或惰性气体。625 系列是一种全量程比例平台,提供从真空到 50bar/725psi 的压力范围。各种机械尺寸支持从 55l/min 到 5600l/min(1.94 到 197.76 SCFM)的流通能力。

功能
三通 — 3/2 常闭
阀门动作
比例线圈
端口类型
G – NPT 威胁或底座安装
端口尺寸
1/8" / 1/4" / 1/2" 或 1"
压力范围
真空到 50bar/725psi
阀体材质
黄铜、铝或不锈钢
惰性零件
不锈钢、黄铜
密封
FKM 和 NBR
电压
24 VDC
介质
符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的空气、惰性气体
标准及法规
CE、UKCA、IP65、RoHs

特点

  • 通过直动式机械技术进行高动态比例压力控制
  • 提供从真空到 50bar/725psi 的压力范围
  • 支持从 55 l/min 到 5600 l/min(1.94 到 197.76 SCFM)的流通能力
  • 5 种机械尺寸,采用黄铜、铝或不锈钢等各种材质
  • 级联控制功能 — 外部传感器的输入
  • 断电时排气
  • DaS 软件可以选择个性化设置,从而优化控制性能

文档与图纸