无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-623

AVENTICS™ 安沃驰 Sentronic 623 系列比例控制阀

产品描述

AVENTICS 安沃驰 Sentronic 623 系列是三通比例压力控制阀,通过精确调节压力,控制空气、惰性气体(最大 30 bar)和氧气(最大 10 bar)。623 系列的规格和设计适用于激光或火焰切割应用。623 系列强化了排气能力,可实现高动态控制。623 系列的一个特点是其软件,该软件通过 PC 优化调整比例控制行为,查看设定点和反馈信号。

功能
三通 - 3/2 常闭
阀门动作
比例线圈
端口尺寸
3/8" 和 1/2"
阀体材质
黄铜
惰性零件
不锈钢、黄铜
密封
FPM
电压
24 VDC
介质
空气、惰性气体(最大 30bar)、氧气(最大 10bar)
端口类型
G ISO228/1-G BSPP
标准/法规
CE、UKCA、RoHs

特点

  • 针对激光火或焰切割应用而优化得控制功能
  • 加强排气容量,实现高动态压力控制
  • 进气口集成压力传感器,优化诊断功能
  • DaS 软件可以选择个性化设置,从而优化控制性能
  • 集成 EtherCAT 或模拟通信功能

文档与图纸