无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-615

AVENTICS™ 615 系列 Sentronic TWIN 比例控制阀

产品描述

AVENTICS 615 系列 Sentronic TWIN 是一种三通比例压力控制阀,通过准确调节压力,控制空气和惰性气体介质。615 系列尺寸虽小,但可以控制高达 80bar (1160psi) 的压力。615 系列 Sentronic TWIN 的一个特点是其 ATC 软件,该软件通过 PC 优化调整比例控制行为,查看设定点和反馈信号。其他功能还有阀门诊断、参数设置与维护。

功能
三通 — 3/2 常闭或常开
阀门驱动方式
比例线圈
端孔大小
1/4”
阀体材质
惰性零件
不锈钢、黄铜
密封
FPM、NBR、TPS
电压
24 VDC
介质
空气、惰性气体
端孔类型
G ISO228/1-G BSPP、NPTF、底座安装
标准及法规
CE、IP65

特点

  • 高压达 80bar (1160psi)
  • “ATC”软件可以选择个性化设置,从而优化控制回路性能
  • 无论是增加压力还是排出压力,由于阀口具有相同的通径,可实现相同的快速响应
  • 占用空间小

文档与图纸