无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-581 Size 2

AVENTICS™ 581 系列 - 2 号标准化阀门

产品描述

AVENTICS 581 系列符合 ISO 5599-1 阀门标准。该系列模块化水平高,具备各种阀门功能,提供一体化节流阀、各类先导线圈以及种类齐全的配件。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共466条)
:
AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸2 5812110720
激活
电气
切换原则
5/2,带弹簧复位
流量 (L/M)
2700 l/min
阀门先导
内部
供应情况
7 Day
激活
切换原则
流量 (L/M)
阀门先导
供应情况
电气
5/2,带弹簧复位
2700 l/min
内部
7 Day
QuickShip

特点

  • 标准化阀门系统
  • ISO 1 至 4 号
  • 坚固设计
  • 集成排气节流阀
  • 多个电压范围
  • 压力范围最高可达 16 bar
  • CNOMO 接口
  • 尺寸小
  • 换档速度快
  • 通过在线配置器轻松灵活地进行特定个性化配置

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共167条)
:

文档与图纸