无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-521

AVENTICS™ 521 系列微型滑阀式电磁阀

产品描述

AVENTICS 521 系列是一种电磁、气动滑阀,非常适合用于对气缸进行驱动。这些阀门具有耐热和耐潮湿的高质量线圈,适用于高温环境和恶劣环境。它们可以安装在可连接的底座上,用于阀组应用。这些 AVENTICS 521 系列阀门适用于汽车、箱包装、包装和轮胎制造等应用。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共26条)
:
阀门作动
电磁、电磁 - 空气先导
阀体材质
介质
空气、惰性气体
管道/接口尺寸
1/4"
接口类型
G ISO228/1-G BSPP
功能
5/2, 5/3
流量
12 kv 以上
电压
115 AC、230 AC、24 AC、24 DC
最大差压/最大工作压力
真空至 10.3 Bar、真空至 150 PSIG
标准/法规
UL

特点

  • 带 NBR 密封件的阳极氧化铝阀体,G1/4 螺纹,长使用寿命
  • 单电控和双电控的复位弹簧容腔直接与电磁阀排气相连,无外排呼吸口结构
  • 润滑或无润滑的空气或惰性气体
  • 环境温度范围为 5° C 至 50° C
  • 符合所有相关的 EU 指令

备品备件和附件

Search
第1-9条备品备件和附件结果(共9条)
:

文档与图纸