无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-519

AVENTICS™ 519 系列微型滑阀式电磁阀

产品描述

AVENTICS 519 系列是一种气动微型滑阀,非常适合用于对气缸进行控制。这些阀门适用于汽车、装箱包装、包装和轮胎制造等应用。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共22条)
:
阀门作动
电磁 - 空气先导、电磁
阀体材质
介质
空气、惰性气体
管道/接口尺寸
M5
接口类型
G ISO228/1-G BSPP
功能
5/2, 5/3
流量
1.73 至 5.19 Kv
电压
115 AC、230 AC、24 AC、24 DC
最大差压/最大工作压力
真空至 10.3 Bar
标准/法规
UL

特点

  • 坚固的聚酰胺或轻合金结构
  • 安装在可连接的底座上,用于阀组应用
  • M5 螺纹
  • 润滑或无润滑空气

备品备件和附件

Search
第1-9条备品备件和附件结果(共9条)
:

文档与图纸