无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-511

AVENTICS™ 511 系列(1 号)

产品描述

AVENTICS 511 系列(1 号)ISO 系列是一种高速、重负荷气动阀门,设计用于各种自动化应用的一般工况。阀门符合 ISO 5599/2 标准,实现从阀门到底座的可互换性。有直动式电磁和电磁先导致动型号可选。它们是多用途阀门,采用独特的 AVENTICS 阀芯阀套技术,在恶劣的环境中具有可靠性并且使用寿命更长。

阀门驱动方式
电磁阀 - 空气先导,电磁阀 - 直动式
管道/端孔大小
1/4";3/8"
端孔类型
G ISO228/1-G BSPP、NPTF
功能
四通 - 5/2、四通 - 5/3、四通 - 5/3 - 中封式、四通 - 5/3 - 中泄式、四通 - 5/3 - 中压式
流量
1.0Cv 至 2.0Cv
标准/法规
CSA、IP65、ISO
工作环境
室内、室外、冲洗
介质
空气、惰性气体、真空

特点

  • 适合高循环率机器应用
  • 模块化设计,组态简便
  • 通过调压器进一步降低能耗
  • 通过速度控件来优化机器循环速率
  • 支持现场总线电子部件和 I/O,实现轻松联网
  • 符合 ISO 5599/2 标准

文档与图纸