关闭
激活
|
电气
|
功能
|
NC
|
返回类型
|
带弹簧复位
|
最大工作压力
|
7 bar
|
供应情况
|
|
激活
|
电气
|
功能
|
NC
|
返回类型
|
带弹簧复位
|
最大工作压力
|
7 bar
|
供应情况
|
|
激活
|
电气
|
功能
|
NC
|
返回类型
|
带弹簧复位
|
最大工作压力
|
7 bar
|
供应情况
|
|
激活
|
电气
|
功能
|
NC
|
返回类型
|
带弹簧复位
|
最大工作压力
|
7 bar
|
供应情况
|
|
激活
|
电气
|
功能
|
NC
|
返回类型
|
带弹簧复位
|
最大工作压力
|
7 bar
|
供应情况
|
|
激活
|
电气
|
功能
|
NC
|
返回类型
|
带弹簧复位
|
最大工作压力
|
7 bar
|
供应情况
|
|
激活
|
电气
|
功能
|
NC
|
返回类型
|
带弹簧复位
|
最大工作压力
|
7 bar
|
供应情况
|
|
激活
|
电气
|
功能
|
NC
|
返回类型
|
带弹簧复位
|
最大工作压力
|
7 bar
|
供应情况
|
|
激活
|
电气
|
功能
|
NC
|
返回类型
|
带弹簧复位
|
最大工作压力
|
7 bar
|
供应情况
|
|
激活
|
电气
|
功能
|
NC
|
返回类型
|
带弹簧复位
|
最大工作压力
|
8 bar
|
供应情况
|
|
兼容性指数
|
15
|
线圈宽度
|
30 mm
|
工业
|
工业
|
功率
|
6 W
|
供应情况
|
|
兼容性指数
|
15
|
线圈宽度
|
30 mm
|
工业
|
工业
|
功率
|
|
供应情况
|
|
兼容性指数
|
15
|
线圈宽度
|
30 mm
|
工业
|
工业
|
功率
|
6.2 W
|
供应情况
|
|
兼容性指数
|
15
|
线圈宽度
|
30 mm
|
工业
|
工业
|
功率
|
4.4 W
|
供应情况
|
|
流量 (L/M)
|
1623 l/min
|
工业
|
工业
|
附件类型
|
Silencers
|
产品系列
|
SI1
|
供应情况
|
|
流量 (L/M)
|
3390 l/min
|
工业
|
工业
|
附件类型
|
Silencers
|
产品系列
|
SI1
|
供应情况
|
|
流量 (L/M)
|
6554 l/min
|
工业
|
工业
|
附件类型
|
Silencers
|
产品系列
|
SI1
|
供应情况
|
|
流量 (L/M)
|
7223 l/min
|
工业
|
工业
|
附件类型
|
Silencers
|
产品系列
|
SI1
|
供应情况
|
|
流量 (L/M)
|
8394 l/min
|
工业
|
工业
|
附件类型
|
Silencers
|
产品系列
|
SI1
|
供应情况
|
|
流量 (L/M)
|
12848 l/min
|
工业
|
工业
|
附件类型
|
Silencers
|
产品系列
|
SI1
|
供应情况
|
|