无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-2035

AVENTICS™ 2035 系列方向控制阀

产品描述

AVENTICS 2035 系列是一组模块化方向控制阀。这些阀门具有插拔安装的灵活性,省去了内部布线,可轻松进行组态。2035 系列具有极高的能源效率,支持 DeviceNet、Allen-Bradley、Remote I/O 和 Profibus 等电子接口/总线协议。该系列适用于汽车、轮胎制造和金属冲压应用。

阀门致动
电磁 - 空气先导
管道/端口尺寸
1/2 "; 3/8 "
端口类型
G ISO228/1-G BSPP;NPTF
功能
四通 - 5/2;四通 - 5/3 - 中封式;四通 - 5/3 - 中泄式;四通 - 5/3 - 中压式
流量
0.5 Cv 至 1.0 Cv
标准/法规
CSA、IP40
工作环境
危险;室内
媒体
空气、惰性气体;真空

特点

  • 具有现场总线电子部件和 I/O,与 AVENTICS G3 兼容,可轻松实现网络集成
  • 通过调压器最大限度地降低能耗
  • 通过速度控制来优化机械周期率
  • 在直流应用中的功耗为 2.5 瓦
  • 专为符合 NEMA 4/IP65 要求以在挑战性环境中使用而设计

文档与图纸