无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-2012

AVENTICS™ 2012 系列方向控制阀

产品描述

AVENTICS 2012 系列电磁先导阀门采用模块化设计,提供了插拔安装灵活性 - 无需进行内部接线。这些阀门具有现场总线电子装置和 I/O 能力,支持电子接口/总线协议,包括 DeviceNet、Allen-Bradley、Remote I/O 和 Profibus DP。2012 系列适用于灌装、汽车、冲压车间和轮胎制造应用。

阀门致动
电磁 - 空气先导
管道/端口尺寸
1/8;1/4;6 mm;8 mm
端口类型
G ISO228/1-G BSPP;NPTF;插入式
功能
四通 - 4/2;四通 - 5/3;四通 - 5/3 - 中封式;四通 - 5/3 - 中泄式;四通 - 5/3 - 中压式
流量
1.0 Cv 至 2.0 Cv
标准/法规
CSA;IP65;UL
工作环境
室内;室外;冲洗
媒体
空气、惰性气体

特点

  • 可同时插拔的模块化现场总线电子装置可轻松与工业自动化系统联网
  • 可提供功耗为 2.5 瓦的低功率、插入式版本,适用于直流应用
  • DC 电磁阀对极性保护,带有浪涌抑制功能
  • 可互换插入式接头兼容多种配管尺寸
  • 专为符合挑战性环境的 NEMA 4/IP65 要求而设计

文档与图纸