无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-2005

AVENTICS™ 2005 系列方向控制阀

产品描述

AVENTICS 2005 系列是一组气动方向控制阀,适合多种应用,易于安装和组态。模块化阀门具有插拔安装的灵活性,省去了内部布线。此外,它们是现场总线电子装置,具有 I/O 功能,支持各种网络协议。这些阀门适用于汽车、灌装、生命科学、金属冲压和轮胎制造应用

阀门致动
电磁 - 空气先导
管道/端口尺寸
1/8;1/4;6 mm;8 mm
端口类型
G ISO228/1-G BSPP;NPTF;插入式
功能
四通 - 5/3
流量
0.5 Cv 至 1.0 Cv
标准/法规
ATEX 2-22 区;CSA;IP65
工作环境
室内;室外;冲洗
媒体
空气、惰性气体;真空

特点

  • 模块化、可同时插拔的现场总线电子装置,支持 DeviceNet、Allen-Bradley、远程 I/O 和 Profibus DP。可兼容 AVENTICS G3 现场总线
  • 在紧凑的封装中提供高流量
  • 通过调压器最大限度地降低能耗
  • 通过速度控制来优化机械周期率
  • 独立阀门可隔离压力,便于维护
  • 可互换插入式接头兼容多种配管尺寸
  • DC 电磁阀不区分正负极,带有浪涌抑制功能
  • NEMA 4/IP65 等级适合挑战性和恶劣工况下的应用

文档与图纸