无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-167

AVENTICS™ 167 系列拉杆气缸

产品描述

安沃驰 167 系列是一款符合 ISO 6431 并在恶劣环境中耐用性很强的拉杆气缸。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共68条)
:

特点

  • Ø 25 mm ... 100 mm
  • 最大冲程:1500 mm
  • 用于高冲程频率和滑轮应用
  • 带管螺母的插头/外螺纹

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共145条)
:

文档与图纸