无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-VW-6i3H Vibration Welder

必能信 VW-6i3H

产品描述

适用于中型部件的可靠耐用型振动摩擦焊接机

升降台到弹簧距离
610 mm
驱动电源
30 kW
升降台尺寸
1168 x 546 mm(长 x 宽)
升降台速度
254 mm/s
振幅范围
0.5 - 1.8 mm
重量
约 2,268 kg
最低空气压力
552 kPa (80 psi)
致动
液压
通讯协议
以太网/IP
数据接口
Red Lion Data Station Plus

特点

  • Allen Bradley Compact Logix
  • 最多可存储 20 组焊接参数
  • 每个焊接周期可以实时过程验证
  • 自调谐频率程序
  • 精确振幅输入,控制范围从 0.020" 到 0.070" (0.5-1.8mm)
  • 夹紧力和振幅分析
  • 模具功能可组态 I/O
  • 线性位移:位置可重复性达到 0.001",融化分辨率达 0.0005"

文档与图纸