无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-GVX-3R Clean Vibration Technology Welder

Branson GVX-3R

产品描述

GVX-3R 基于用户组态的 GVX-3 基础,配备了清洁振动摩擦技术。

振动头驱动功率额定值
30 kW
升降台最大速度
300 mm/s
致动
伺服
认证
符合 CE、ISO 及 ANSI 标准
通讯协议
CANOpen
冷却系统
空气冷却
数据接口
USB(4 个),以太网

特点

  • 可深度组态,十分符合您当前和未来的应用需求
  • 提供的主要升级选项使您可以定制机器:振动头功率、焊接压力、速度、焊接精度、模具快速更换、减噪以及振动摩擦技术升级选项。
  • 与类似的液压机械相比,伺服制动可减少维护,增加正常运行时间,并减少约 35% 的能耗。
  • 必能信设施网络遍布全球,可提供快速响应的当地专业技术支持和维修服务
  • Equipped with infrared pre-heat, for applications requiring clean welds with minimized particulates, flash, or other visible contaminants.

文档与图纸