无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-VDX452P

必能信 VDX452P 气相沉积系统

产品描述

必能信 VDX452P 气相沉积系统用于使用干膜润滑工艺的部件涂层。是将这种精密技术用于各种客户应用的新一代 B 系列溶剂清洗机产品。系统配有双轴升降机构,促进沉积过程自动化,从而取得一致的效果。

工作尺寸
21"(L-R) x 12" (F-B) x8" (D)
沸腾池热量
2000W
沸腾池容量
10.5gal
蒸馏率
7gph
再循环率
1gpm
负载容量
钢 200lb/hr
电气特性
208-240V,3Ph,50/60Hz,25A
负载量
35lb
室内热负荷
约 27,000BTU/hr

特点

  • 必能信 VDX452P 用于涂覆 PTFE 基薄膜润滑剂。它结合了塑料安全、不易燃、臭氧安全的溶剂载体与 PTFE 基干膜。
  • VDX452P 是一款完全独立的设备,仅需接入电源、空气和溶剂便可投入运行
  • 配备双轴升降机构,可实现聚敷过程自动化。
  • 净空比为 100%,可充分减少因气流造成的扩散损失
  • 初级冷凝线圈可在到达零下冷凝器之前有效地冷凝溶剂蒸汽
  • 回收式滑动盖可消除气流,减少闲置期间的溶剂损失
  • 在液体喷淋器下进行 PTFE 搅拌/混合
  • 装有不锈钢管道的无密封磁力驱动再循环泵

文档与图纸