无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-Ultraseal20 Metal Tube Sealer

Branson Ultraseal20 金属封管机

产品描述

Ultraseal 超声系统可气密焊接铜管及铝管。一步式操作可在一秒钟内压接、密封和切割带电荷的管路。系统适合自动化,可达到高水平的效率和产能。

执行器
气动
冷却系统
空气
数据接口
USB、以太网
频率
20kHz
输入功率
200-250V,50/60 Hz
输出功率
4000W
总体尺寸
227mm x 89mm x 577mm(高 x 宽 x 长)
气动类型
5.5bar (80psi) 清洁,干燥空气
特殊功能
密码保护
管道直径
4mm 至 12mm
用户界面
触摸屏,LCD
焊接模式
时间,能量

特点

  • 轻量的人体工学设计便于在装配线上操作
  • 独特的快速更换工装带多个焊接面,能够实现低成本操作
  • 自动化过程监控可确保每一次密封的焊接时间、能量和最终深度都在预定范围内
  • 自动化管测量可确保工装内的管子放置正确
  • 深度焊接模式可弥补管材料的差异
  • 通过自动设置焊接参数可按任何顺序密封不同尺寸的管子
  • 平行的打印端口可用于数据收集和焊接图形
  • RS232 端口可用于计算机接口和 SPC 监控

文档与图纸