无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-GMX-Micro

Branson GMX-Micro 超声波点焊机

产品描述

Branson GMX-Micro 超声波点焊机经专业设计和制造,旨在确保卓越的可靠性和焊接品质。GMX-Micro 独特的机械设计适合各类复杂应用,精度高,具有过程控制功能。

频率
20Hz
压缩空气
80 psi (5.5 bar) 清洁、干燥空气
工作电压 4kW
200-230V、50-60 Hz、单相
额定电流 4kW
最大 25 Amp @ 220V / 25 Amp 保险丝
工作电压 5.5kW
360-528V、50-60 Hz、三相
额定电流 5.5kW
最大 15 Amp @ 200V / 20 Amp 保险丝

特点

  • 双线性轴承可确保平稳、精确的焊接过程
  • 坚固的极性支架可完全固定组套,提高稳定性和可重复性
  • 执行机构设计紧凑,底部空间宽敞,适用于自动化布局
  • 可选择普通或直压组套,达到不同的应用目的
  • 全新设计的电子和气动回路支持 PPM 更高的应用(焊接周期更快)
  • 气缸更靠近或直接位于焊接区域的顶部,更有效且高效地输出动力
  • 节点支撑设计在焊接过程中精确平衡焊头和砧座。这确保了超声波能量的有效传输,可提高焊接质量和一致性
  • 精密的线性编码器可在焊接过程中精确控制高度和距离,确保焊接精度
  • 升级的控制和电源提供多个实时焊接数据质量监测

文档与图纸