无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-MWX100 Spot Welder

Branson MWX100 点焊机

产品描述

Ultraweld MWX-100 是用途广泛的点焊机,可提供水平极高的灵活性、效率和经济性。这款设备可轻松处理各种各样的有色金属焊接应用。它非常适合小型有色金属及精密组件的精密焊接,如电池、光伏电池、汽车安全气囊系统、电容器以及其它关键组件。

执行器
气动
冷却系统
空气
数据接口
USB、以太网
频率
40kHz
输入功率
200-230V,50/60 Hz
输出功率
400W、800W
总体尺寸
363mm x 215mm x 432mm(高 x 宽 x 长)
气动类型
5.5 bar (80 psi) 清洁,干燥空气
特殊功能
密码保护
用户界面
触摸屏,LCD
焊接模式
时间、能量

特点

  • 精密的交叉滚珠轴承滑块可以确保顺畅的操作和高水准的焊接精度
  • 多功能框架适用于台面、台架/高架或表面安装
  • 可根据不同应用快速配置系统
  • 准确调节上下限位挡块的设置
  • 流量控制装置的位置便于操作,能够轻松调节两个方向的振动头速度
  • 装有极轴的超声波焊头组件使设置更加便利,能够将超声波能量有效地传递至焊头
  • 带低成本可拆卸焊嘴的钛焊头或固态工具钢焊头能够实现快速设置和较低的工装成本
  • 增加了振动头行程,方便装载和卸载部件。MWX100 使制造商能够以较低的焊接成本实现较高的可靠性。

文档与图纸