无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-GMX-W1

Branson GMX-W1 线束焊机

产品描述

Branson GMX-W1 可靠且迅速接线,同时提供出色的可操作性。用户友好的 HMI 和便携式人体工学设计使之可作为直连式或桌面式系统便捷使用。本产品专用于铜线束熔结,经测试和认定后也可以使用其他材料。

频率
20 kHz
输出功率
4000 W
驱动方式
气动
冷却系统
空气
气动类型
5.5 bar (80 psi) 清洁,干燥空气
特殊功能
钢丝钳模块
用户界面
22" 电容触摸屏
数据接口
USB,以太网
输入功率
200~230V 单相,25A max
总尺寸
6.7"(宽) x 7.9"(高) x 19.9"(长)

特点

  • 反面焊接
  • 人体工学设计
  • 用户友好的 HMI
  • 自动标定
  • LED 彩色状态指示器
  • 22-inch 电容触摸屏
  • 直连式钢丝钳模块
  • 可焊接截面积最大 40mm² 的电线
  • 适用于焊接横截面积为 0.13mm² 的电线

文档与图纸