无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-GMX-L20A

Branson GMX-L20A 点焊机

产品描述

Branson™ GMX-L20A 超声波金属焊机经专业设计和制造,旨在确保为您带来卓越的可靠性和焊接品质。我们为客户提供的卓越的超声波金属焊接解决方案性能出色、产出高且维护少。

制动
气动
冷却系统
空气
数据接口
USB、以太网
频率
20kHz
输入功率
200-230V,50/60 Hz(4kW);260-528V,50/60Hz,三相(5.5kW)
输出功率
4000W, 5500W
总体尺寸
283mm x 260mm x 468mm(高 x 宽 x 长)(因夹具而异)
气动类型
5.5 bar (80 psi) 清洁,干燥空气
特殊功能
密码保护
用户界面
触摸屏
焊接模式
时间、能量

特点

  • 精密的滚珠轴承滑块使操作顺畅、精度高。
  • 准确调节上下限位挡块的设置。
  • 燕尾槽式装配,可快速更换夹具。
  • 实心钢焊头安装快速,工具成本最低;也可选择带实惠可拆卸焊嘴的钛焊头。
  • 可选的涡旋冷却器可实现高速运转且不产生热堆积

文档与图纸