无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-S8500

Branson 8500 系列高级超声波发生器

产品描述

Branson 8500 系列高级超声波发生器提供了全套功能,可满足任何精密的清洗要求。8500 系列适用于简单的清洗槽或完全集成的清洗系统,可快速、一致且经济高效地实现精密清洗。

输出频率
25 或 40kHz
振子规格
6,12,18,24,36,46
输入电压
110 V,220 V
平均输出功率
38 瓦/振子
法规认证
FCC 和 CSA
尺寸
17.5”宽 x 16.8”深 x 5.5” 高
重量
30 lb. (13.6 kg)
输出功率
17.5”宽 x 16.8”深 x 5.5” 高

特点

  • 电源电压/负载调整率弥补了因液位和温度以及电源电压和负载波动带来的影响
  • 精确的可变功率控制使空化强度(非占空比)呈线性增长,从 0% 提高到 100%;LED 显示器显示了所选的液位
  • 可选的扫频使用户能够选择带宽和扫频速度,以消除驻波并扩大作用范围
  • 自动调节为应用维持最优的工作频率
  • 功率调制模式使清洗机内的峰值频率增加了四倍,从而可提升空化效果。
  • 双 I/O 接口仅能实现开/关或全远程控制发生器
  • 安全功能可在过热、过载、断路和短路等情况下保护发生器

文档与图纸