无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-S8300

Branson 8300 系列超声波发生器

产品描述

Branson 8300 系列超声波发生器拥有全套功能,可满足精密清洗的要求。8300 系列适用于简单的清洗槽或完全集成的清洗系统,可快速、一致且经济高效地实现精密清洗。

输出频率
25kHz 或 40kHz
振子配置
6、12、18、24、36、48
输入电压
110 V、220 V
平均输出功率
40 瓦/振子
法规认证
FCC 和 CSA
尺寸
17.5” x 16.8” x 5.5”(宽 x 深 x 高)
重量
30 lb. (13.6 kg)
输出功率
17.5” x 16.8” x 5.5”(宽 x 深 x 高)

特点

  • 线电压/负载调整率可补偿清洗槽的液位和温度变化,以及线电压和负载的变化
  • 准确的可变功率控制使空化强度(非占空比)呈线性增长,从 20% 提高到 100%
  • 扫频尽可能地减少了驻波并扩大了超声波作用范围;在带宽为 1400 Hz 的情况下以 80 Hz/秒的频率运行
  • 自动调谐可根据用户的应用保持良好的工作频率
  • I/O 接口选项可实现远程开/关控制发生器
  • 安全功能可在过热、过载、断路和短路等情况下保护发生器

文档与图纸