无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-OMNI 1620HP

Branson OMNI 1620HP 高性能清洗系统

产品描述

必能信 OMNI 清洗系统是一款内置干燥器的全配置超声波清洗和冲洗系统。 

工作清洗槽尺寸
16" x 20" x 16" 深
过程清洗槽材料
316L 光亮退火
排放口尺寸
3/4" NPT
清洗槽温度
环境温度至 160° F
再循环流量:
1-3 GPM
过滤器固定
10 微米
超声波输出
1000 瓦/清洗槽
干燥器热能
6,000 瓦
干燥器气流
550 cfm
干燥器温度
最大 250° F
输入电压
208-240V,交流,35A,3 相位

特点

  • 方便易用的用户友好界面 — 采用的 PLC 控制增加了功能性、可靠性和安全性,附有便于使用的触摸屏。
  • 必能信 S8000 系列发生器 — 两个超声波清洗槽(清洗和首次冲洗)均由两个集成的 S8343 超声波发生器提供支持。
  • 过程参数设置可锁定保护 — 让所有的停延时间和温度设置受密码保护。
  • 安全保护低电压控制装置 — 随附 27VDC 控制装置以及可锁定总电源断开开关
  • 319L 不锈钢清洗槽 — 卓越的可靠性和使用寿命
  • 标准泵和过滤器 — 延长清洗机寿命
  • Standard pump and filter - Extend cleaning bath life

文档与图纸