无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-OMNI 1620

Branson OMNI 1620 Cleaning System

产品描述

必能信 OMNI 清洗系统是一款内置干燥器的全配置超声波清洗和冲洗系统。 

工作清洗槽尺寸
16” x 20” x 16” 深
过程清洗槽材料
316L 光亮退火
排放口尺寸
3/4" NPT
清洗槽温度
环境温度至 160° F
再循环流量:
1-3 GPM
过滤器固定
10 微米
超声波输出
1000 瓦/清洗槽
干燥器热能
6,000 瓦
干燥器气流
550 cfm
干燥器温度
最高 250° F
输入电压
208-240V,交流,35A,3 相位

特点

  • 用户友好界面 — 采用 PLC 控制,增加了功能、可靠性和安全性,附有便于使用的触摸屏。
  • 必能信 S8000 系列发生器 — 两个超声波清洗槽(清洗和首次冲洗)均由两个集成的 S8342 超声波发生器提供支持。
  • Small footprint and convenient working height design - The power supplies are integrated to save floor space.
  • Lockable protection for process parameter setting - Allows all dwell times and temperature settings to be secured by password.
  • Low voltage controls for safety - 26VDC controls and a lockable main power disconnect switch are included
  • 318L stainless steel tanks - For maximum durability and lifespan
  • Standard pump and filter - Extend cleaning bath life

文档与图纸