无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-Aquafier

必能信 Aquafier

产品描述

必能信 Aquafier 是一套经济型处理系统,回收利用各类水性清洗过程的冲洗水。这套闭环水净化系统经过精心设计,通过一系列碳和树脂交换床连续对水进行循环,在用水点供应可循环使用的高纯度去离子水。此系统紧凑、完全组态、元件完备,能以 5 gpm 的速率产生高质量的冲洗水。

电气规格
230V AC,单相,20A,60 Hz
数字温度读数
带设定点报警的数字电阻率指示器
机械/控制
14 加仑聚丙烯贮液槽
液位开关自动补水
0-5 加仑/分钟流量计
0 微米不锈钢初滤器和 2 微米出口过滤器
交换床
系统可容纳最多六个交换床
床容积有 0.5、1.2、2.2 立方英尺可选
碳、离子、钼和混合树脂材质可选
通过安全锁安装在不锈钢承液盘上

特点

  • 闭环系统避免冲洗水流出,减少用水量,回收热冲洗水以节约能源。
  • 单程操作提高成本效益
  • 能去除有机和无机杂质
  • 为精密清洁应用提供高质量去离子水
  • 全自动,便于使用和操作
  • 尺寸可与三种行业标准交换床互换,具备过程灵活性

文档与图纸