无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-TPM401 Thermal Processing System

Branson TPM401

产品描述

适用于热熔焊、热嵌入、模锻、去浇口和印日期戳记

模具压板
546 x 241 mm(宽 x 深)
模具行程
102 mm
喉深
222 mm
气压需求
清洁(5 微米),干燥空气,552 kPa (80 psi)@20 CFM(最大)
重量
约 295 kg
重量
致动
气动
冷却系统

特点

  • Automation Direct 205 PLC,带 6" 触摸屏操作员界面
  • 5" 内径,4" 行程(1 吨)的挤压气缸带有 4 个精密的双模组球轴套,4 个硬化钢轴,可针对压板高度进行精细调节
  • 温度控件监控和警报
  • 23-1/2" 最大工作高度(不计上下模具)
  • 双速向下行程,快速向下行程的流量控制,慢速向下行程的流量控制和向上行程的流量控制
  • 行程起始、结束和慢速位置信号的完全位置反馈便于软件控制
  • 开启/关闭斜坡和浸泡、后冷却和穿梭控制
  • 带有挂牌上锁功能的压力调节器、仪表和过滤器

文档与图纸